| 1. | Dans le menu Actions, sélectionnez Afficher. |
La boîte de dialogue Affichage (View) apparaît.
| 2. | Si la fonction ou le programme est un objet de bibliothèque, sélectionnez celle-ci dans la liste Emplacement (Location). |
| 3. | Sélectionnez le nom de la fonction ou du programme dans la liste Nom (Name). |
La fonction ou le programme sélectionné s'affiche dans une visionneuse.
| 4. | Utilisez les touches fléchées pour parcourir la fonction ou le programme. |
| 5. | Pour modifier le programme, cliquez sur Éditer. |
Remarque : l'option Modifier (Edit) est uniquement disponible pour les fonctions et les programmes définis dans l'activité courante. Pour modifier un objet de bibliothèque, vous devez préalablement ouvrir le classeur de bibliothèque associé.